Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny0S-1850: 1 5/8" vnitřní průměr tlačné pružiny
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny0S-1850: 1 5/8" vnitřní průměr tlačné pružiny
0S-1850: 1 5/8" vnitřní průměr tlačné pružiny

Cat® 1 5/8" vnitřní průměr levostranná cívková ocelová tlačná pružina

Značka: Cat

Obrázky produktů
0S-1850: 1 5/8" vnitřní průměr tlačné pružiny
0S-1850: 1 5/8" vnitřní průměr tlačné pružiny
0S-1850: 1 5/8" vnitřní průměr tlačné pružiny
0S-1850: 1 5/8" vnitřní průměr tlačné pružiny
0S-1850: 1 5/8" vnitřní průměr tlačné pružiny

Cat® 1 5/8" vnitřní průměr levostranná cívková ocelová tlačná pružina

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 0S-1850
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 0S-1850

BULDOZER

834U 834S 955 977A

KOLOVÝ DOZER

834 824B 834B

KOLOVÝ NAKLADAČ

988F II 920 966C 988B 988F 992D 992B 992C 988 950 930 992

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1700 II

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836 826B

ZEMINOVÝ VÁLEC

825B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

955C 977D 951C 955H 977H 941B 951B 941

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno