DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty0T-0856: 3/4-16 šroub se šestihrannou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty0T-0856: 3/4-16 šroub se šestihrannou hlavou
0T-0856: 3/4-16 šroub se šestihrannou hlavou

Cat® Šroub s šestihrannou hlavou je upevňovací prvek, který díky své šestihranné hlavě poskytuje bezpečné a spolehlivé spojení se správným utažením

Značka: Cat

Obrázky produktů
0T-0856: 3/4-16 šroub se šestihrannou hlavou
0T-0856: 3/4-16 šroub se šestihrannou hlavou
0T-0856: 3/4-16 šroub se šestihrannou hlavou
0T-0856: 3/4-16 šroub se šestihrannou hlavou
0T-0856: 3/4-16 šroub se šestihrannou hlavou

Cat® Šroub s šestihrannou hlavou je upevňovací prvek, který díky své šestihranné hlavě poskytuje bezpečné a spolehlivé spojení se správným utažením

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 0T-0856

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 2.5
Bolt Length (mm): 63,5
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Délka záběru (in): 0,75
Délka záběru (mm): 19,05
materiál: ocel,Slitina zinku,uhlíková ocel
Povlak: 0
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 0T-0856

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

SPS342 SPS343 SPT343 SPF343C SPF343 D353C D353E D353D D343 D342C

KOLOVÝ NAKLADAČ

988B

RÝPADLO

215B 215C 219 215

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785C

KLADEČ TRUBEK

561B 561D 561C

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

518 120C 125C

PÁSOVÝ DOZER

173 46 D4D

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

7271 D337 3408B 3406B 3408 3406 D326F D342C D342 D343

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518 120C

FINIŠER

BG-230D BG-2455C AP-800D AP-800C BG1000E BG-230 AP-1055B BG-260D BG-260C AP-1000B AP-1000E AP-1000D

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

D300E D250E

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977D

STABILIZAČNÍ FRÉZA

SS-250 RR-250

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno