DomůMotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady těsnění motoru100-7611: Ploché boční těsnění hlavy válců
DomůMotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady těsnění motoru100-7611: Ploché boční těsnění hlavy válců
100-7611: Ploché boční těsnění hlavy válců

Ploché těsnění Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
100-7611: Ploché boční těsnění hlavy válců
100-7611: Ploché boční těsnění hlavy válců

Ploché těsnění Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 100-7611

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 6,5
Celková délka (mm): 165,1
Celková šířka (in): 2,9
Celková šířka (mm): 73,66
Celková výška (mm): 0,51
Celková výška (in): 0,02
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 100-7611

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3054 3056

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PR-75

KOLOVÝ NAKLADAČ

914G

RÝPADLO

307 317 N 317-A 315-A 205 312-A 206 M312 M315 212 317-A N

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

PS-200B PS-150B PS-300B PF-300B CB-424 CB-545 CB-544 CS-431C CP-433C CP-433B CP-323 CP-323C CS-323C CB-534C CB-534B CS-433C CS-433B CB-535B CB-434B CB-434C CS-323

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307-A

RÝPADLO NAKLADAČ

426B 438C 426C 438B 436C 416C 436B 428B 416B 428C

MOTOR PRO GENERÁTORY

3056 3054

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3056 3054 3056

FINIŠER

BG-210B AP-800 AP-800C AP-800B BG-230 BG-225B WE-601B

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT14G

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3054

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH62 TH63 TH82 TH83

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno