Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla102-8400: SK TURBA
DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla102-8400: SK TURBA
102-8400: SK TURBA

Turbodmychadlo

Značka: Cat

Obrázky produktů
102-8400: SK TURBA
102-8400: SK TURBA

Turbodmychadlo

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 102-8400

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 10,6
Šířka (mm): 269,2
Výška (in): 13,2
Délka (mm): 269,2
Výška (mm): 335,3
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 102-8400

MOTOR PRO STROJE

3116

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3116

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno