107-6988: Sada těsnění hydraulického válce
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisHydraulikaBěžné sady pro opravy a servis hydrauliky107-6988: Sada těsnění hydraulického válce

107-6988: Sada těsnění hydraulického válce

Sada těsnění hydraulického válce

Značka: Cat

Obrázky produktů

107-6988: Sada těsnění hydraulického válce

107-6988: Sada těsnění hydraulického válce

Sada těsnění hydraulického válce

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

095-1572: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 4,8 mm

Množství: 2

095-1575: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 7,80 mm

Množství: 3

095-1585: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 17,80 mm

Množství: 1

095-1586: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 19,80 mm

Množství: 2

095-1685: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 179,3 mm

Množství: 1

095-1700: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 34,4 mm

Množství: 2

095-7383: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 174 mm

Množství: 1

095-7386: Opěrný kroužek o vnitřním průměru 175,25 mm

Množství: 1

096-4376: Těsnění s chlopní pro hřídel o průměru 54,96 mm

Množství: 1

096-4377: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 190 mm

Množství: 2

096-4378: Opěrný kroužek o průměru hřídele 191,25 mm

Množství: 1

096-5919: Kroužek o vnitřním průměru 5 mm

Množství: 2

107-6986: O-kroužek 3,1×152,5 mm 90A NBR

Množství: 1

107-6987: KROUŽEK OPĚRNÝ

Množství: 1

2M-9780: O-kroužek 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Množství: 1

3K-0360: O-kroužek 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Množství: 1

7Y-4217: Průběžný opěrný kroužek s vnitřním průměrem 20 mm

Množství: 2

Je zobrazeno 1 až 17 z 17

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno