Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojePracovní nástroje pro rozrývače a kypřičeOchrana nože rozrývače109-9063: Chránič nože
DomůPracovní nástrojePracovní nástroje pro rozrývače a kypřičeOchrana nože rozrývače109-9063: Chránič nože
109-9063: Chránič nože

110mm chránič nože Cat® s upnutím na čep

Značka: Cat

Obrázky produktů
109-9063: Chránič nože
109-9063: Chránič nože
109-9063: Chránič nože
109-9063: Chránič nože
109-9063: Chránič nože

110mm chránič nože Cat® s upnutím na čep

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 109-9063

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 23,335
Hole Quantity: 2
Shank Thickness (in): 4,331
Wear or Durability: Standard
Attachment Method: Pin-On
Material: Low Alloy Steel
Hole Spacing (mm): 592,7
Shank Thickness (mm): 110,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 109-9063

PÁSOVÝ DOZER

D11R D11T D11

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno