Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůRepasované díly Cat RemanKomponenty motoruSestavy válců10R-4401: SADA VÁLCŮ
DomůRepasované díly Cat RemanKomponenty motoruSestavy válců10R-4401: SADA VÁLCŮ
10R-4401: SADA VÁLCŮ

Repasovaná sada válců

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Obrázky produktů
10R-4401: SADA VÁLCŮ
10R-4401: SADA VÁLCŮ
10R-4401: SADA VÁLCŮ
10R-4401: SADA VÁLCŮ
10R-4401: SADA VÁLCŮ

Repasovaná sada válců

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Je dostupný originální díl Cat
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 10R-4401

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 18,56
Šířka (mm): 172,97
Výška (in): 6,81
Délka (mm): 471,42
Výška (mm): 172,97
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 10R-4401

LODNÍ MOTOR

3412E

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412C

GENERÁTOR

3412C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno