Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky110-8314: Podložka s vnitřním průměrem 10,3 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky110-8314: Podložka s vnitřním průměrem 10,3 mm
110-8314: Podložka s vnitřním průměrem 10,3 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Značka: Cat

Obrázky produktů
110-8314: Podložka s vnitřním průměrem 10,3 mm
110-8314: Podložka s vnitřním průměrem 10,3 mm
110-8314: Podložka s vnitřním průměrem 10,3 mm
110-8314: Podložka s vnitřním průměrem 10,3 mm
110-8314: Podložka s vnitřním průměrem 10,3 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 110-8314

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ podložky: PLOCHÁ PODLOŽKA
Vhodné velikosti šroubu (in): 3/8
Outside Diameter (mm): 18,3
Vhodné velikosti šroubu (mm): M10
Inside Diameter (mm): 10,3
materiál: TVRZENÁ OCEL,uhlíková ocel,Nízkolegovaná ocel,nerezová ocel
Tloušťka (mm): 2,66
Vnější průměr (in): 0,72
Vnější průměr (mm): 18,3
Tloušťka (in): 0,105
Outside Diameter (in): 0,72
Inside Diameter (in): 0,406
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 110-8314

ČERPACÍ STROJ

SPS343 SPF743 SPF343 SPT343

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

2016 C-15 3512 3516C 3516B C32 C280-12 3412E C27 3508B 3512E 3512C 3512B C9 C7

LODNÍ MOTOR

3512C 3516 3512E 3512 C18 MARINE 3508 3196 C-12 3616 C18 3126B C12 3612 C15 C280-16 C280-12 3508C 3508B 3512B 3176C 3176B C30 C32 C9.3 3408B C32 MARINE 3412E 3412D 3412 3406B 3406E C280-6 C9 C280-8 C7 3408 C12 MARINE 3516B 3516C 3516E

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3516 3512 3516B 3612 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508

PLYNOVÝ MOTOR

G3612 G3616 G3512H G3608 G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3520J G3520 G3516B G3512 G3516 G3508

RÝPADLO NAKLADAČ

420F2 420 432 444

MOTOR PRO GENERÁTORY

3608 3606 POWER SYS G3520 G3516C G3516B G3520B 3508 C280-16 3616 G3516 G3512 3512

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C9.3B 3516B 3516C 3412 C27 3512 3412E 3508B C-15 3512E 3512B 3508 G3520H C9.3

LOPATA

6040

NÁKLADNÍ VOZIDLO

797 797B

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6060 6040

VÝKONOVÝ MODUL

XQC1600 PMG3516

MOTOR

G3516J G3516H 3516C 3516E G3520 G3520J G3520H 3512E 3508PETROL 3512C

FINIŠER

BG555E AP-555E AP-500E BG500E

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512B 3512C

SADA PRO TĚŽBU ROPY

3508 C18

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C C32 3512 3508

HNACÍ SOUSTAVA

C7

GENERÁTOR

SR4 SR5 SR4B G3520 G3516 G3512 3516C GEN G3516B G3516H G3520B C18 C15 3508B G3520H G3520K 3512B C9 C32 D1500 C32B C9.3 G3512E 3516C G3512H 3516B G3512K 3516E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno