Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky113-8690: Podložka o tloušťce 3,3 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky113-8690: Podložka o tloušťce 3,3 mm
113-8690: Podložka o tloušťce 3,3 mm

Cat® 3.3mm Thick Washer used to create a distance or gap between two objects and provide support, alignment, and insulation

Značka: Cat

Obrázky produktů
113-8690: Podložka o tloušťce 3,3 mm
113-8690: Podložka o tloušťce 3,3 mm
113-8690: Podložka o tloušťce 3,3 mm
113-8690: Podložka o tloušťce 3,3 mm
113-8690: Podložka o tloušťce 3,3 mm

Cat® 3.3mm Thick Washer used to create a distance or gap between two objects and provide support, alignment, and insulation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 113-8690

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ podložky: Ploché
Vnější průměr (mm): 37,5
Vnitřní průměr (mm): 11,1
Tloušťka (mm): 3,3
Vnější průměr (in): 1,476
materiál: Polyamidový plast
Tloušťka (in): 0,13
Vnitřní průměr (in): 0,437
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 113-8690

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C9 C7

KOLOVÝ NAKLADAČ

966F II 950G II 962H 950H 938G II 962G II 966D 966F 966E

ZAPISOVAČ DAT

322C

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB16 CB15 CB13 CB10 CB7

ZEMINOVÝ VÁLEC

815B

KOLOVÝ KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

573

PÁSOVÝ DOZER

D5N D6N

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

CW12

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62G II IT62H IT38G II

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963C 953C

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C7 C9 3126 3126E

MOTOROVÝ GREJDR

12M 12K 120H 160K 120K 135H 160 140M 140K 140G 140K 2 140 120K 2

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

329D L 325D L 325C 325D

PŘEPRAVNÍ STROJ

584HD 584

ČERPACÍ STROJ

SPP101

SILNIČNÍ FRÉZA

PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM620 PM622 PM-102 PM-465 PM-201 PM-565B

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

M325D MH M325D L MH

ŽACÍ KOMBAJN

460

RÝPADLO

324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 324D FM 324D M325D MH 326D L 325C L 322C 325C FM 329D 325D FM 325D L 325D MH 322C FM 324D LN M325D L MH 324D L 325C 325D

MOTOR PRO GENERÁTORY

3126B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3126B C7 C9 C4.4

KOLOVÉ RÝPADLO

M325C MH

KLADEČ TRUBEK

561N

CHALLENGER

55 35 45

KOMBAJN

470 465 460

VIBRAČNÍ VÁLEC

CB10 CB-54B CB-66B CB7 CB-64 CB-534D CB-64B CB-54 CB-564D CB-44B CB-68B CB-434D CB46B

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

535C 545C 525C

FINIŠER

BG-2455D AP-1055D AP-1000D AP-755 BG-260D

VIBRAČNÍ DESKA

CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM500B RM400 RM500B RM-300 RM-500 RM400 RM500B RM500

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno