Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky115-1025: Držák světlometu o tloušťce 5 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky
115-1025: Držák světlometu o tloušťce 5 mm
115-1025: Držák světlometu o tloušťce 5 mm

Cat® ocelový držák světlometů o tloušťce 5 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
115-1025: Držák světlometu o tloušťce 5 mm
115-1025: Držák světlometu o tloušťce 5 mm
115-1025: Držák světlometu o tloušťce 5 mm
115-1025: Držák světlometu o tloušťce 5 mm
115-1025: Držák světlometu o tloušťce 5 mm

Cat® ocelový držák světlometů o tloušťce 5 mm

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 115-1025
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 115-1025

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: ocel
Celková délka (in): 15,75
Celková délka (mm): 400,0
Celková šířka (in): 4,35
Celková šířka (mm): 110,6
Tloušťka (in): 0,2
Tloušťka (mm): 5,0
Hmotnost (kg): 4,04
Hmotnost (lb): 8,91
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 115-1025

PÁSOVÝ DOZER

D6R D8T D6T D6R II D8R D8R II D8N D7R II D6R III D7R SERIES D8 8 8U 8SU 8A

BRODIVÝ TRAKTOR

D7R II

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

57H

KLADEČ TRUBEK

572R II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno