DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla115-5853: SK TURBA
DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla115-5853: SK TURBA
115-5853: SK TURBA

Turbodmychadlo

Značka: Cat

Obrázky produktů
115-5853: SK TURBA
115-5853: SK TURBA

Turbodmychadlo

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 115-5853

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 10,6
Šířka (mm): 269,2
Výška (in): 13,2
Délka (mm): 269,2
Výška (mm): 335,3
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 115-5853

RÝPADLO

325B 325B L 322B L 322B 325B LN

MOTOROVÝ GREJDR

120H 135H 135H NA 120H NA

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno