Popis:
Matice svorky, jako je díl číslo 118-8985, se používají s vodicími svorkami tlumení vibrací montovanými na lištu.
Upevňovací prvky Cat jsou navrženy pro specifické aplikace podle velikosti, pevnosti, zátěže svorky a předchozího výkonu. Toto jsou údaje, které ostatní výrobci nemají. Mají vydržet až do přestavby nebo do konce životnosti stroje. I když se může zdát, že pro váš stroj se hodí i montážní a spojovací prvky jiného výrobce než Cat, žádná jiná společnost nezná vaše vybavení jako my.
Vlastnosti:
• Ocelová matice svorky
• Pozinkováno
• Závit: M6 x 1
• Průměr výstupku: 12 mm (0,47 in)
• Výška výstupku: 8,7 mm (0,34 in)
• Délka: 26 mm
• Šířka: 10 mm
• Výška: 14 mm
• Upevňovací prvky Cat jsou vyrobeny podle přesných specifikací pro odolnost, spolehlivost, produktivitu
• Pevnost a kvalita – Upevňovací prvky splňují nebo převyšují požadavky norem ISO, ASTM, ASME a SAE
• Šrouby, matice a podložky Cat jsou navrženy tak, aby pracovaly společně jako systém pro dosažení maximální upínací síly
• Povrchová úprava, která splňuje speciální požadavky pro různé použití
Aplikace:
Matice Cat a odpovídající kalené šrouby a podložky tvoří vzájemně sladěný systém montážních prvků, který umožňuje dosahování neměnných vysokých svěracích sil. Upevňovacím prvkům Cat můžete důvěřovat při stavbě, údržbě nebo opravách ve většině strojních a dílenských aplikací po celém světě.