Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky121-7402: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,6 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky121-7402: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,6 mm
121-7402: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,6 mm

Vymezovací podložka Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
121-7402: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,6 mm
121-7402: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,6 mm
121-7402: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,6 mm
121-7402: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,6 mm
121-7402: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,6 mm

Vymezovací podložka Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 121-7402

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 79,5
Vnitřní průměr (mm): 70,0
Vnější průměr (in): 3,13
Tloušťka (mm): 0,599
Tloušťka (in): 0,024
Popis materiálu: Tvrzená ocelová podložka
Vnitřní průměr (in): 2,76
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 121-7402

KOLOVÝ NAKLADAČ

926 924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M 930 938 926

RÝPADLO NAKLADAČ

434 430 432 420XE 444F2 427F2 414E 446D 446B 422F 442D 444 430D 442E 434E 422E 434F 440 438C 426C 438D 424B HD 450E 450F 430E 430F 415 416 450 420F2 428F2 424D 416E 424B 428F 428 436C 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 420F

MOTOR PRO GENERÁTORY

C7.1

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

OEMPG115

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno