Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyOstatní komponenty kabiny122-1671: Ovládací knoflík parkovací brzdy
DomůKabinyOstatní komponenty kabiny122-1671: Ovládací knoflík parkovací brzdy
122-1671: Ovládací knoflík parkovací brzdy

Cat® Plastový knoflík ovládání parkovací brzdy Popis

Značka: Cat

Obrázky produktů
122-1671: Ovládací knoflík parkovací brzdy
122-1671: Ovládací knoflík parkovací brzdy
122-1671: Ovládací knoflík parkovací brzdy
122-1671: Ovládací knoflík parkovací brzdy
122-1671: Ovládací knoflík parkovací brzdy

Cat® Plastový knoflík ovládání parkovací brzdy Popis

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 122-1671

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Nylon
Barva: černá
Vnější průměr (mm): 38,0
Délka (mm): 30,0
Velikost závitu (mm): M6 × 1
Vnější průměr (in): 1,5
Délka (in): 1,17
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 122-1671

PÁSOVÝ DOZER

D7R D6R

KOLOVÝ DOZER

844 834G 854G 834H 854K 824G II 824H 824G 844H

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825G II 825H 825G 836H 836G 826G 826H 826G II

KOLOVÝ NAKLADAČ

972G II 993K 980G II 988G 988H 972G 962G II 972H 980H 980G 992G 992K 950G II 990 II 966H 966G 994F 950G 962H 962G 986H 950H 994H 966G II 990H 990 993

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62G II IT62G IT62H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno