DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky124-2143: Trvalá spojka
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky124-2143: Trvalá spojka
124-2143: Trvalá spojka

Trvalá spojka Cat ORFS – 90 stupňů, přímá otočná samice

Značka: Cat

Obrázky produktů
124-2143: Trvalá spojka
124-2143: Trvalá spojka
124-2143: Trvalá spojka
124-2143: Trvalá spojka
124-2143: Trvalá spojka

Trvalá spojka Cat ORFS – 90 stupňů, přímá otočná samice

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 124-2143

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Konektor: Trvalý
materiál: OCEL
Povlak: Pozinkované
Tvar: 90°
Typ konektoru: -4 ORFS OTOČNÁ SAMICE
Velikost závitu (in): 9/16-18
Délka koncovky (mm): 20,0
Délka koncovky (in): 0,79
Délka (mm): 59,0
Délka (in): 2,32
Mezní faktor (mm): 30,0
Mezní faktor (in): 1,18
Doporučená velikost hadice (mm): 9,5
Doporučená velikost hadice (in): 0,37
Kompatibilní s: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, HADICE CHLADICÍ KAPALINY
Velikost šestihranu (mm): 17,46
Velikost šestihranu (in): 0,69
Typ těsnění: NBR 4J-5477, FKM 228-7088
Popis: Trvalá spojka 6MN
Použití: Trvalá spojka pro použití s hydraulickou hadicí. Další informace vám poskytne místní prodejce CAT
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 124-2143

KOLOVÝ NAKLADAČ

966F 966F II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno