DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky124-2252: SPOJKA
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky124-2252: SPOJKA
124-2252: SPOJKA

Cat Permanent Coupling DIN – Straight Male

Značka: Cat

Obrázky produktů
124-2252: SPOJKA
124-2252: SPOJKA
124-2252: SPOJKA
124-2252: SPOJKA

Cat Permanent Coupling DIN – Straight Male

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 124-2252

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Connector: Permanent
Material: STEEL,Low Pressure Hose,Medium Pressure Hose,High Pressure Hose
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: DIN MALE
Thread Size (dia x pitch) (mm): M52 X 2
Length (mm): 93,0
Length (in): 3,66
Cut-Off Factor (mm): 53,0
Cut-Off Factor (in): 2,09
Recommended Hose Size (mm): 31,8
Recommended Hose Size (in): 1,25
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5
Hex Size (mm): 55,0
Hex Size (in): 2,17
Description: Permanent Coupling 20MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 124-2252

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno