DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty124-5771: Přímý adaptér
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty124-5771: Přímý adaptér
124-5771: Přímý adaptér

Přímý adaptér kapalinového vedení Cat®, pozinkovaná ocel, metrické jednotky na in

Značka: Cat

fallback-image
124-5771: Přímý adaptér

Přímý adaptér kapalinového vedení Cat®, pozinkovaná ocel, metrické jednotky na in

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 124-5771

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Přímý
Typ konektoru: Metrické jednotky na in
materiál: Povlakovaná ocel
Délka (mm): 20,0
Závit: 7,65 × 0,794; 0,305-32
Velikost šestihranu (mm): Not specified
Délka (in): 0,78
Velikost šestihranu (in): Not specified
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 124-5771

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CW16 PS-150C PS-150B CW34 CW-34 PS-200B PS-360B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno