Domů124-9672: Ocelová naklápěcí výztuha
Domů124-9672: Ocelová naklápěcí výztuha
124-9672: Ocelová naklápěcí výztuha

Cat® Ocelová výztuha náklonu pro tlačné rameno

Značka: Cat

Obrázky produktů
124-9672: Ocelová naklápěcí výztuha
124-9672: Ocelová naklápěcí výztuha
124-9672: Ocelová naklápěcí výztuha
124-9672: Ocelová naklápěcí výztuha
124-9672: Ocelová naklápěcí výztuha

Cat® Ocelová výztuha náklonu pro tlačné rameno

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 124-9672

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (mm): 910,0
Délka (in): 35,8
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 124-9672

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D5R XL D6H XR D6T XW D6T LGP D5R LGP D6N LGP D6R III D6R XL D5H XL D6T XL D5 D6N XL D6R D6T D6M D6N D6R LGP D6R II D6GC D6H II D5R2 D6H D6R STD 6S 6SU

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno