DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty125-3003: ŠROUB
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty125-3003: ŠROUB
125-3003: ŠROUB

Hex Head Bolt

Značka: Cat

Obrázky produktů
125-3003: ŠROUB
125-3003: ŠROUB
125-3003: ŠROUB
125-3003: ŠROUB
125-3003: ŠROUB

Hex Head Bolt

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 125-3003

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Bolt Length (in): 3.15
Bolt Length (mm): 80,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 2,126
materiál: OCEL,Slitina zinku,Nízkolegovaná ocel
Grip Length (mm): 54,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 125-3003

PÁSOVÝ DOZER

D4C III D5C III D3C III

RÝPADLO

320-A 320B N 320B L 320 L 320B LU 320-A L 320B 320B LL 320B FM LL 320-A N 320B U

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

305C CR 304C CR

PÁSOVÝ NAKLADAČ

933C 939 933 939C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno