DomůPodvozekvalivé komponentySkupiny vložených kol125-4655: Skupina vloženého kola pásu
Domů125-4655: Skupina vloženého kola pásu

Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace,

.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely

Popis součásti číslo 125-4655

Popis:
Vložená kola vedou pás k vodicím kladkám a z vodicích kladek. Přerušovaně nesou hmotnost stroje a poskytují způsob, jak kontrolovat vůli a napnutí pásu.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 125-4655

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

    Průměr běhounu (in):

    28,346

    Průměr hřídele (in):

    5,0

    Délka (in):

    4,992

    Výška (in):

    5,0

    Průměr (in):

    5,0

    Typ příruby:

    Středová příruba

    Průměr příruby (in):

    29,92

    Velikost šroubu (in):

    1 ⅛

    Application:

    Standard Application,Standard Application

    Machine Side:

    Interchangeable

    Shaft OD (in):

    4.99

    UC System:

    HD,HD

    Center Flange Width (in):

    4.35

    Shaft Protrusion Length (in):

    2.339

    Idler Rim Width (in):

    10.118

    Tread Type:

    Conventional Tread

    Shaft Length (in):

    19.488

    Center Flange Diameter (in):

    29.921

Modely kompatibilní se součástí číslo 125-4655

PÁSOVÝ DOZER

D9T D9 D9R D9 GC

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno