Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice126-1971: M100 x 2 mm hex matice
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice126-1971: M100 x 2 mm hex matice
126-1971: M100 x 2 mm hex matice

Pojistná matice

Značka: Cat

Obrázky produktů
126-1971: M100 x 2 mm hex matice
126-1971: M100 x 2 mm hex matice
126-1971: M100 x 2 mm hex matice
126-1971: M100 x 2 mm hex matice
126-1971: M100 x 2 mm hex matice

Pojistná matice

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 126-1971

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Uzamykací mechanismus: Nylonová vložka
Thickness (mm): 89,0
Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M100x2
Thickness (in): 3,504
Typ matice: Pojistná matice
Výška (mm): 89,0
Pohon (mm): 145,0
materiál: OCEL,Nízkolegovaná ocel,uhlíková ocel,Mikrolegovaná ocel,Plast nylon, 6, 6/12, 6/6,Slitina zinku
Popis materiálu: OCEL
Povlak: Fosforečnan zinečnatý + olej
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M100
Drive (in): 5.709
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 126-1971

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3512

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3295

RÝPADLO

340 352F 374F 345B II 345B L 345C L 349E L 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 365B II 345D L VG 349D2 L 365C L 349D2 MH3295 330 352 352F-VG 355 349E L VG 365C L MH 349D 352F XE VG 385C L MH 365C 374F L 349E 345B 349F 374D L 345C 345D 352 UHD 365B 365C L 345D

LESNÍ STROJE

345C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno