Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorKomponenty motoruPísty a ostatní komponenty pístůOstatní komponenty pístů128-0400: Jehlové axiální ložisko o vnějším průměru 117 mm
DomůMotorKomponenty motoruPísty a ostatní komponenty pístůOstatní komponenty pístů128-0400: Jehlové axiální ložisko o vnějším průměru 117 mm
128-0400: Jehlové axiální ložisko o vnějším průměru 117 mm

Axiální jehlové ložisko Cat® o vnitřním průměru 116,01 mm používané pro klikový hřídel v součástech motoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
128-0400: Jehlové axiální ložisko o vnějším průměru 117 mm
128-0400: Jehlové axiální ložisko o vnějším průměru 117 mm

Axiální jehlové ložisko Cat® o vnitřním průměru 116,01 mm používané pro klikový hřídel v součástech motoru

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 128-0400

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 5,2
Šířka (mm): 127,0
Výška (in): 2,4
Délka (mm): 132,08
Výška (mm): 60,96
Material: Steel Backed Copper-Lead Bearing,Steel Backed Aluminum Bearing
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 128-0400

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

CPT372 SBF214 SUF557 3176C 3196 C-12 C-10 C11 C13

KOLOVÝ DOZER

814F

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

815F 816F

KOLOVÝ NAKLADAČ

980 XE 982XE 980K HLG 972H 980 982 980GC 972G II 980XE 980C 980F 980L 980K 980M 966H 966G II 982 XE 982M

TRAKTOR CHALLENGER

65E MT845 MT835 75D 75E MTC855 85E 85D MTC865 MTC835 95E MT865 MTC845 MT855

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

CX31-P600 CX31-C13I C13 C11

PÁSOVÝ DOZER

D8N D7R SERIES D7R II

MOTOR PRO BOJOVÁ VOZIDLA

C13

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C-10 C-12 C11 C13

MOTOROVÝ GREJDR

18M3 14M3 16 14 18 160H 16M 16M3 163H 14M-3 140H 16H 14M 143H 16GC 14H

GENERÁTOR

SR4B

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD22 AD22

MOTOR PRO STROJE

C-12 3176C

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3260

RÝPADLO

352F 345B II 345B L 349 349F LXE 349D L 349D2 L 352 355 345C L 349E L 345D L VG 349E L VG 352F XE VG 345B 345C 345D 345D L 349F L 349D2 352F-VG 345B II MH 365B II 365B L 345C MH 349D 349E 349F 352 UHD 365B 345D 345C 349D L 349E L HVG 349E 349D2 352FMHPU 345C L 352F OEM

ŘEŠENÍ OEM

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

LESNÍ STROJE

345C TK1051

MOTOR PRO GENERÁTORY

OEM POWER 3508B C13B POWER SYS C-12 C13GENSET

KOLOVÉ RÝPADLO

W345C MH W345B II

KLADEČ TRUBEK

572R II

WIDE BODY TRUCK

707

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1600G R1600H R1600 R1700G R1700 MD5150C MD5125

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3196 C-12 C12 3176C XQ425 DE450GC C13GENSET C13 XQ375 D350GC DE500SGC D400GC C18 C15 3512 C13 DE550GC DE500GC DE450SGC C13 XQ350

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

730C2 EJ 730 730C 730 EJECTOR 730C2 730C 725 730 735

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM-300

BRODIVÝ TRAKTOR

D7R II

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 623H 621K OEM 621H 627H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno