Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu128-5010: ČEP
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu
128-5010: ČEP
128-5010: ČEP

Cat® Linkage Pin 2.36" dia X 36.18" long

Značka: Cat

Obrázky produktů
128-5010: ČEP
128-5010: ČEP
128-5010: ČEP
128-5010: ČEP
128-5010: ČEP

Cat® Linkage Pin 2.36" dia X 36.18" long

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 128-5010
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 128-5010

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Pin Type: Straight Pin
Material: Steel,Carbon Steel,Microalloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 60,0
Pin Diameter (in): 2,36
Length (mm): 919,0
Length (in): 36,18
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 128-5010

RÝPADLO NAKLADAČ

414E 424D 416E 436C 420D 420E 430D 422E 416C 426B 428D 438C 416D 426C 436B 428B 416B 428C 430E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno