DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty129-3179: Šroub se závitem M8X1,25
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty
129-3179: Šroub se závitem M8X1,25
129-3179: Šroub se závitem M8X1,25

KOLÍK ŠROUB

Značka: Cat

Obrázky produktů
129-3179: Šroub se závitem M8X1,25
129-3179: Šroub se závitem M8X1,25
129-3179: Šroub se závitem M8X1,25
129-3179: Šroub se závitem M8X1,25
129-3179: Šroub se závitem M8X1,25

KOLÍK ŠROUB

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
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
Schéma součástí pro zařízení 129-3179
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 129-3179
Velikost závitu svorníku: M8
Výška hlavy (mm): 5,25
Délka záběru (mm): 85,75
Grade: 10,9
Stoupání závitu otvoru: 1,25
Stoupání závitu svorníku: 1,25
Povlak: potažení fosfáty zinku a olejem, až 72 hodin do červené rzi
Zajišťovací funkce: Rozměry a tolerance metrických upínacích prvků s šestihrannou hlavou
Velikost závitu (mm): M8
Celková délka (mm): 130,0
Pohon (mm): 13,0
Popis materiálu: ISO 898-1, třída 10.9 (minimální konečná mez pevnosti v tahu 1 040 MPa), tepelně upravená ocel, metrické upínače.
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 129-3179

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3126 3116

MOTOR PRO STROJE

3116

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3295

KOLOVÝ NAKLADAČ

960F 938G 950G 962G 950F II

RÝPADLO

322B L 325B LN 325B L 395 MH3295 322B LN 374F L 390F 374F 322C FM 322C 390F L 374 3101 390F

MOTOR PRO GENERÁTORY

3126

LESNÍ STROJE

550 570 580 574 539 TK381 TK371 TK370 TK380 543 533

KOLOVÉ RÝPADLO

M325B

PÁSOVÝ DOZER

D6N

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3126

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

535B 525B

FINIŠER

BG-2455C AP-1050B AP-1055B BG-260C AP-1000B BG-245C

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62G IT38G

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973D 953C 963B 963C 953

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3116 3126

MOTOROVÝ GREJDR

12M 120H ES 120M

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

613C II 613C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.