DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice131-3540: Šestihranná pojistná matice M8 x 1,25 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice131-3540: Šestihranná pojistná matice M8 x 1,25 mm
131-3540: Šestihranná pojistná matice M8 x 1,25 mm

Pojistná matice

Značka: Cat

Obrázky produktů
131-3540: Šestihranná pojistná matice M8 x 1,25 mm
131-3540: Šestihranná pojistná matice M8 x 1,25 mm
131-3540: Šestihranná pojistná matice M8 x 1,25 mm
131-3540: Šestihranná pojistná matice M8 x 1,25 mm
131-3540: Šestihranná pojistná matice M8 x 1,25 mm

Pojistná matice

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 131-3540

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka (mm): 6,76
Uzamykací mechanismus: Nylonová vložka
Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M8x1.25
Thickness (in): 0,266
Výška (mm): 7,0
Thread: RH Coarse
Typ matice: Pojistná matice
Pohon (mm): 13,0
materiál: OCEL,uhlíková ocel,Slitina zinku,Plast nylon, 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Popis materiálu:  ISO 898-2 třída 10
Povlak: Pozinkované
Velikost závitu (mm): M8
Grade: 5,0
Stoupání závitu otvoru: 1,25
Thread Size (in): 0
Drive (in): 0.512
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 131-3540

KOLOVÝ DOZER

834H 824H 824G 824G II

KOLOVÝ NAKLADAČ

982XE 988 XE 966 XE 962H 962G 962L 986K 962K 962M 980XE 988G 988H 966H 966G 966L 966K 966M 950GC 924H 924G 924K 926M 962 928H 928G 966 972 966 GC 988F II 972 XE 986 980 982 950G II 928HZ 988 995 992 980G II 926 924 930 938 950 982 XE 980 XE 980K HLG 924GZ 924HZ 950 GC 972M XE 972XE 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950G 950H 950K 950M 950L 930G 930H 930K 930M 962G II 938H 938K 938M 966XE 980GC 962M Z 950M Z 966K XE 972G II 966M XE 980H 980G 980L 980K 980M 982M

EJEKTOR

730C D400E II 740B 730C2 EJ 740 730

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

303.5E2 CR 304E2 305E2 CR 305.5E2 305E2 304E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 303.5E2

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB22B CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CC2.7 CB-22B C13 MARINE CB2.7 CB2.5 MG630

RÝPADLO NAKLADAČ

430D 420XE 438D 426 424 434E 434F 432E 432F 432D 432 444 440 450 416E 416C 416D 442D 442E 426C 424D 446D 422F 422E 420D 444F 420E 444E 426 F2 428F 428D 428E 428C

KOLOVÝ KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

573D 2570D 563D 2670D

ROTAČNÍ FRÉZA

RC20

KOLOVÝ TRAKTOR

623G 623H 621G 621H 627G 627H 631K 621K OEM 651 657G 637K

HLADICÍ LIŠTA

SE47 V AS4251C AS4252C SE60 VT XW SE47 FM AS4251 SE50 VT SE47 VT

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

CW34 PS-360B CW-34

RÝHOVAČ

T9

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

289D3 226B 226D 252B3 232D3 272D XHP 226B3 226D3 272C 272D 252B 256C 272D3 272D2 232B 232D 236B 236D 242B3 242D3 216B 262C2 246D3 272D3 XE 279D3 272D2 XHP 249D3 236 232 236B3 248 246 242 262 252 236D3 262B 262D 262C 262D3 268B 216 242B 242D 228 226 246B 246D 246C 248B 216B3

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973D 973K 953D 953K 963 973 953 963D 963K

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C7

SKLADOVÁNÍ ENERGIE

ECE2500 ECE1500 ECE2000

HNACÍ SOUSTAVA

PP120 C7

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

329D L 330D2 336D L 340D2 L 323D L

ČERPACÍ STROJ

SPP101

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD22 AD22

SILNIČNÍ FRÉZA

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PC404 PM312 PM313 PM310 PM-465 PM-200

DŮLNÍ RÝPADLO

5110B

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

826G II 826G 826H 836H

RÝPADLO

345B II 349D L 325B L M315F 324D 375-A L 315D L 325-A M317F 320D2 336D2 L M318F 345B 349D 345B L 330-A L M325D MH 318D2 L 323D L 326D2 L 385B 320D 345B II MH 336D2 L XE 350-A 320D GC 349D2 323D2 L 336D2 318D L 320B LL 312D2 GC 349D2 L 321 324 322 329D 330-A 320D2 L 329D2 312D 326D L 330D2 320D2 GC 336D L 312D2 L 324D L 313D 312D2 322B L 336D2 GC 322 L 330D2 L 320B FM LL 315B FM L M325D L MH 325-A FM L 340D2 L 313D2 GC 320D L 330B L 326D2 313D2-GC 313D2 322-A L 329D L 336D2 XE 315B L 375-A M320GC 329D2 L M312 M315 M318 M320

MOTOR PRO GENERÁTORY

C3.3DE50E0 C1.5DE13.5 C7.1DE200E 3406C 3456 DE800S DE1100 C3.4B C15 GEN SE

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777G 796 AC 794 AC 798 AC 789G 789D 772 770 793F 789 785 793 798 D10R

KOLOVÉ RÝPADLO

M320F W330B M317D2 M318D M318C M318F M314-07 M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M313C M313D M322D2 MH M314F M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M330D M325C MH M315D2 MH3026 MH3024 M315GC M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C W345B II M320D2 M325B

UNIVERZÁLNÍ TERÉNNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

297D2 XHP 287C2 267B 247B 247B3 287C 287B 287D 297D2 297D XHP 277B 277D 277C 257D3 277C2 257B3 257D 257B 267 257 287 277 297D 297C 247

PŘEDNÍ LOPATA

5080

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

535B 525B 525 515 545

MOTOR

C175-16

VIBRAČNÍ DESKA

CB-34B XW CB-36B CB-34B CB-32B CC-34B CD10 CCS9 CB-24B CB-22B CC-24B CD8

SADA PRO TĚŽBU ROPY

CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I CX35-C18I

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM500B RM400 RM500B RM-300 RM-500 RM400 RM500B RM500

PRACOVNÍ HLAVA PRO LESNÍ TĚŽEBNÍ STROJE

HH45 HH55 HH65 HH75

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

930 938 926 914G2 914G

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C9 C7 C175-16

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

772G 770G

ZEMINOVÝ VÁLEC

CP68B CS76B CS74B CP12 GC CS12 GC CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CS78B CS54B CP56B CS64B CP13 GC CP74B 825H 825G CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS13 GC CS68B CS66B 825G II CS11 GC

KOLOVÝ SKREJPR

637K

PÁSOVÝ DOZER

D5R LGP D3G D4G D5N D5G D6N XL D6N D6K D7E D4K2 LGP D6N LGP D3K2 LGP D4K2 XL D6GC D3K2 XL D6K2 XL D5R XL D8T D6K XL D6K2 D5K XL D5K LGP D4K XL D6K2 LGP D3K XL D2 D1 D4 D3 D5 D4K LGP D5K2 LGP D6K LGP D5K2 XL D3K LGP

NÁKLADNÍ VOZIDLO

773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 777G 777F 775G OEM 785 797 770G 793F 772G 773G 797F 773F 797B 772 770 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789D 770G OEM 785G 773G OEM 785D 793F AC

VÝKONOVÝ MODUL

3516C XQ35 C32 C18 PM3516

PŘEVODOVKA PRO TĚŽBU ROPY

CX38-P892

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38H IT14G IT62G IT62H IT14G2 IT28G

ZAMETAČ

BP24

MOTOROVÝ GREJDR

140K 2 24M 160K 24 120K 120 GC 140K 140 GC 160 140 12K 120 120K 2

GENERÁTOR

SR4B SR4BHV XQ330 XQP115 DE1400 3508 3412C XQP150 C7.1DE150E XQ1140 DE88GC XQ230 3516 3512 XQP60 XQP20 XQP30 C18 GEN SE XQ425 C6.6 D1250 D1000 C7.1DE150E0 3508B C9 C4.4 C7.1DE200E C3.3 GEN S DE1250S 3516B GEN C2.2 C18 I6 3306B C4.4DE55E2 C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 XQP100 C13 XQ375 C4.4 GEN S C4.4DE110E C13 XQ350 G3412 3412 C6.6DE150E C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C18 C15 DE110GC C13 C15 I6 C1.1DE9.5 3456 DE1500 C2.2DE18E3 DE1000S C7.1 C27 C32 3056 3054 D800 C7.1 GEN S G3412C C3.4 C3.3 DE1250 3512B 3408C C2.2 GEN S 3406C C1.1 3406E C4.4DE65E3 C1.5 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 3516C 3516B DE150GC C4.4DE110E2

KLOUBOVÝ DAMPR

D400E II D300E II 725C2 730C 725 740 735C 735B 730 735 OEM 735 725C 730C2 D250E II D350E II 740C 740B 745C

PŘEPRAVNÍ STROJ

554 564 574 574B

MOTOR PRO STROJE

C32

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3022 MH3024 M325D L MH M325D MH

PÁSOVÝ UKLÁDACÍ STROJ

TK1051

PŘEVODOVKA

TR16-C7.1

KOLOVÝ ŽACÍ STROJ

550B 570B 560B 580B 550 570 580

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3126B C7 C9 C18 C175-16 C4.4 C-9

TANDEMOVÝ VÁLEC

CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 GC CB2.7 GC CB1.8 CB1.7 CC2.6 CC2.7

CHALLENGER

55 75D 75C 35 45 MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65D 85C 85D

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-68B CP-533D CB1.8 CB1.7 CP-533E CD-44B CS-433E CS-66B CP-663E CS-64B CP-64 CP-56 CB-534D CP-44 CP11 GC CB-536D CC4.0 CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CS54B CB-64 CB-54 CB-564D CB-214E CD-54 CB-214C CB-214D CS56B CB-44B CB-434D CP-68B CS-583E CS-583D CS74B CS10 GC CB-14 CS-563D CS-563E CP68B CS-56 CS11 GC CS-54 CS-56B CS-44 CS-663E CS-54B CS-78B CS-531D CS-79B CP-433E CS-423E CP12 CS-76B CS-533D CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CP-563E CP-563D CS-64 CB-54B CS512 GC CB4.0 CB4.4 CP12 GC CD-54B CB-224D CB-224E CB-224C CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D CB-335E CB-335D CP-54B CS68B CP-56B CP-573E CP54B CP-74B CP76B CS-573D CS-573E CS-683E CP56B

FINIŠER

AP1055 AP655 BG555E PE636 AP400 AP300F BG-260D AP600 AP500F AP655F AP-755 BG1000E AP-500E SE47 BG-2455D AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E BG600D BG-2255C AP355F AP455 AP500 AP555F AP-600D AP655F L AP600F AP-655C AP-655D AP-300D BG1055E AP355 AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-255E AP555 AP300 BG655D BG500E AP1000

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

279C2 279D3 299D 299C 279D 279C 299D3 299D2 259D 239D 249D3 299D XHP 289D 289C 289C2 289D3 249D 299D2 XHP 239D3 299D3 XE 259B3 259D3

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 651

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH330B TH220B TH355B TH350B TH460B TH360B TH560B TH580B TH340B TH210 TH215

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno