Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů131-4877: US MOTORU 3412
Domů131-4877: US MOTORU 3412
131-4877: US MOTORU 3412

Celý motor

Značka: Cat

fallback-image
131-4877: US MOTORU 3412

Celý motor

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 131-4877

Popis:

  • Motory slouží pro převod jedné formy energie na mechanickou energii.

Atributy:

  • Díly Cat® jsou vyráběny podle přesných specifikací s důrazem na odolnost, spolehlivost, produktivitu, menší dopad na životní prostředí a možnost opětovného použití.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 131-4877

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 76,0
Šířka (mm): 1 651,0
Výška (in): 65,0
Délka (mm): 1 930,4
Výška (mm): 1 651,0
Material: Corrosion Preventative Fluid
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 131-4877

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

773D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno