Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíNápravy a jejich komponentyNápravy132-7191: Montážní deska s dvěmi šrouby o tloušťce 8 mm
DomůHnací ústrojíNápravy a jejich komponentyNápravy132-7191: Montážní deska s dvěmi šrouby o tloušťce 8 mm
132-7191: Montážní deska s dvěmi šrouby o tloušťce 8 mm

Cat® 8 mm silná montážní deska se dvěma šrouby pro montáž náprav v hnacím ústrojí

Značka: Cat

Obrázky produktů
132-7191: Montážní deska s dvěmi šrouby o tloušťce 8 mm
132-7191: Montážní deska s dvěmi šrouby o tloušťce 8 mm
132-7191: Montážní deska s dvěmi šrouby o tloušťce 8 mm
132-7191: Montážní deska s dvěmi šrouby o tloušťce 8 mm
132-7191: Montážní deska s dvěmi šrouby o tloušťce 8 mm

Cat® 8 mm silná montážní deska se dvěma šrouby pro montáž náprav v hnacím ústrojí

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 132-7191

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Délka (mm): 260,0
Šířka (mm): 75,0
Tloušťka (mm): 8,0
Délka (in): 10,24
Šířka (in): 2,95
Tloušťka (in): 0,31
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 132-7191

KOLOVÝ NAKLADAČ

980K 980K HLG 980G II 980H 980G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno