Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic133-3566: Vnitřní průměr výfukové trubky 64,5 mm
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic133-3566: Vnitřní průměr výfukové trubky 64,5 mm
133-3566: Vnitřní průměr výfukové trubky 64,5 mm

Výfukové potrubí Cat® o vnitřním průměru 64,5 mm používané v motoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
133-3566: Vnitřní průměr výfukové trubky 64,5 mm
133-3566: Vnitřní průměr výfukové trubky 64,5 mm
133-3566: Vnitřní průměr výfukové trubky 64,5 mm
133-3566: Vnitřní průměr výfukové trubky 64,5 mm
133-3566: Vnitřní průměr výfukové trubky 64,5 mm

Výfukové potrubí Cat® o vnitřním průměru 64,5 mm používané v motoru

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 133-3566

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 2,54
Typ konektoru: Příruba (oba konce)
Typ příruby: Nespecifikováno
Vnitřní průměr (mm): 64,5
Hmotnost (kg): 1,39
Hmotnost (lb): 3,07
materiál: nerezová ocel
Vnější průměr (in): 3,91
Vnější průměr (mm): 99,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 133-3566

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3412 3408B

PÁSOVÝ DOZER

D9R D9N D10N D9 GC D8L 9 8 8S 8U 9U 9SU 8A

MOTOR PRO STROJE

3408

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

657E 637E 631E 651E 657E

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59N 59L 58 58L

KLADEČ TRUBEK

589

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno