DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty135-8581: ŠROUB NÁSTRČKA
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty135-8581: ŠROUB NÁSTRČKA
135-8581: ŠROUB NÁSTRČKA

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Značka: Cat

Obrázky produktů
135-8581: ŠROUB NÁSTRČKA
135-8581: ŠROUB NÁSTRČKA
135-8581: ŠROUB NÁSTRČKA
135-8581: ŠROUB NÁSTRČKA
135-8581: ŠROUB NÁSTRČKA

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 135-8581

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Length (mm): 30,0
Grip Length (mm): 3,0
Locking Feature: Nylon Patch
materiál: Legovaná ocel,OCEL,Protikorozní tekutina,Slitina zinku,Plast nylon, 6, 6/12, 6/6
Coating: Zinc Flake
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 1.181
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 135-8581

PÁSOVÝ DOZER

D7R D6R D6M D5M D6N D5N D6R II D11R D10R D6 XE D7R II D6XE D6 D11

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6020B 6020

KOLOVÝ TRAKTOR

651

KOLOVÝ NAKLADAČ

994H

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1700 XE

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

657 651

KLADEČ TRUBEK

572R 561N 572R II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno