Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPodvozekKomponenty pásůČlánky pásů136-2410: Článek levého pásu
DomůPodvozekKomponenty pásůČlánky pásů136-2410: Článek levého pásu
136-2410: Článek levého pásu

Cat® ocelový článek pásu používaný pro levý tukem mazaný pás v podvozku

Značka: Cat

Obrázky produktů
136-2410: Článek levého pásu
136-2410: Článek levého pásu
136-2410: Článek levého pásu
136-2410: Článek levého pásu
136-2410: Článek levého pásu

Cat® ocelový článek pásu používaný pro levý tukem mazaný pás v podvozku

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 136-2410

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: ocel
Hmotnost (kg): 1,45
Výška (mm): 0,63
Overall Height (in): 2,913
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 14.8
Track Pitch (mm): 154,0
Bore To Rail (mm): 40.5
Track Pitch (in): 6,063
Overall Height (mm): 74,0
Steel Spec: 1E0669
Bushing End Strap Thickness (in): 0.583
Bore To Rail (in): 1.594
Bolt Hole Diameter (mm): 14.2
Track Pin Bore Diameter (in): 0.935
Track Link Crown Height (mm): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 23.75
Pin End Strap Thickness (in): 0.945
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 23.5
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 24
Rail To Pin Boss OD (in): 0.925
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.559
Bushing Bore Diameter (in): 1.614
Bushing Bore Diameter (mm): 41
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 136-2410

SILNIČNÍ FRÉZA

PM312 PM313 PM310

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

308.5 308 307.5 309 307 307D 307C 307B 308E2 SR 308E SR 307E 308E CR 308E2SR 308E 308D 308C 308E2CR 308E2 307E2 308E2 CR

FINIŠER

AP455 AP555

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno