Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty137-3631: Těsnicí výplň kroužku o tloušťce 5,5 mm
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty137-3631: Těsnicí výplň kroužku o tloušťce 5,5 mm
137-3631: Těsnicí výplň kroužku o tloušťce 5,5 mm

Cat® Těsnicí kroužek o tloušťce 5,5 mm používaný k vytvoření těsnění

Značka: Cat

Obrázky produktů
137-3631: Těsnicí výplň kroužku o tloušťce 5,5 mm
137-3631: Těsnicí výplň kroužku o tloušťce 5,5 mm

Cat® Těsnicí kroužek o tloušťce 5,5 mm používaný k vytvoření těsnění

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 137-3631

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material Description: NBR
Outside Diameter (mm): 180,7
Inside Diameter (mm): 169,3
Thickness (mm): 5,5
Outside Diameter (in): 7,11
Inside Diameter (in): 6,66
Thickness (in): 0,21
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 137-3631

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3512B

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

M325D MH M325D L MH

RÝPADLO

385C 5090B 320C L 322B L 345B II 345B L 324D FM LL 330D MH 329D LN 325D FM LL 325B L 329D L 336D2 LXE 320D LN 324D FM 312B 336D 324D 320D2 320D3 336D2 L M325D MH 330D LN 322B LN 320C FM 326D L 340D2 L 311B 323D 390D 318B N 320D L 330D2 325C L 318B 323D SA 322B 322C 323D3 390D L 323D S 336D LN 336D2 GC 340D L 323D L 325C FM 330D2 L 323D LN 385C FS 323D2 329D 326D2 L 330B L 330B LN 385B 330D FM 385C 345B 321B 312B L 317B LN 320D2 GC 325D FM 325B LN 385C L 336D2 XE 320D2 FM 325D L 330C LN 320B 320C 320D 315B L 320D GC 365C L 326D2 325D MH 323D2 L 365C L MH 315B 385C L MH 330C L 336D L 320B FM LL 374D L 320B S 336D2 320B N 320B L 345B II MH 365B II 329D2 L 322C FM 320D FM 315B FM L 320B LL 330B 330C FM 330C 330D 320D2 L 324D LN 317B L 329D2 336D2 L XE 330C MH 365B L M325D L MH 325B 324D L 330D L 365C 325C 325D 365B 330D L 329D L 330D2 385C 340D2 L 336D L 323D LN 330D 324D LN 330C 365C L 325D L 325C 325D 385C L 336D 323D L

LESNÍ STROJE

2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C 539 579C 579D 322C

KOLOVÉ RÝPADLO

M325C MH W330B W345B II M325B M330D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno