DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatySegmenty řezných břitů lopaty138-0863: Segment řezného břitu ARM L
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatySegmenty řezných břitů lopaty138-0863: Segment řezného břitu ARM L
138-0863: Segment řezného břitu ARM L

Ochrana segmentového břitu 40 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
138-0863: Segment řezného břitu ARM L
138-0863: Segment řezného břitu ARM L
138-0863: Segment řezného břitu ARM L
138-0863: Segment řezného břitu ARM L
138-0863: Segment řezného břitu ARM L

Ochrana segmentového břitu 40 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 138-0863

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka (mm): 40,0
Délka (in): 17,7
Šířka konce (mm): 590,0
Tloušťka (in): 1,575
Délka (mm): 451,0
Depth (in): 23,228
Hole Spacing (in): 3,937
Width (in): 16,39
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 416,3
Position: LH
Spade Angle: 15,0
Hole Quantity: 4
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 590,0
Hole Spacing (mm): 100,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 138-0863

KOLOVÝ NAKLADAČ

988F II 990 II 992G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno