Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla138-2293: SK NÁBOJE
Domů
MotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla
138-2293: SK NÁBOJE
138-2293: SK NÁBOJE

Náboj turbodmychadla

Značka: Cat

Obrázky produktů
138-2293: SK NÁBOJE
138-2293: SK NÁBOJE

Náboj turbodmychadla

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 138-2293
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 138-2293

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 13,3
Šířka (mm): 256,5
Výška (in): 10,1
Délka (mm): 337,8
Výška (mm): 256,5
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Sealants / Adhesives Adhesive
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 138-2293

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793B

Zobrazit více
Porovnat alternativní součásti
Délka (in)
Výška (in)
Popis
138-2293
Tento díl:
138-2293: SK NÁBOJE

13,3

10,1

Náboj turbodmychadla

0R-7187
Tento díl:
0R-7187: SK NÁBOJE

13,3

10,1

Repasovaný náboj turbodmychadla

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.