Caterpillar
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
139-9170: SADA-PLANETÁRNÍ ploché těsnění

139-9170: SADA-PLANETÁRNÍ ploché těsnění

Značka: Cat

Obrázky produktů

139-9170: SADA-PLANETÁRNÍ ploché těsnění

139-9170: SADA-PLANETÁRNÍ ploché těsnění

Značka: Cat

Zahrnuté položky

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

1P-9261: Vnitřní těsnicí kroužek o vnějším průměru 173,55 mm

Množství: 1

2D-8363: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 494,16 mm

Množství: 1

3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm

Množství: 2

3J-1907: O-kroužek 1,98×11,89 mm 90A NBR

Množství: 1

3P-2792: Vnější těsnicí kroužek s vnitřním průměrem 261,06 mm

Množství: 1

3P-2793: 409,68 mm vnější těsnící kroužek s vnitřním průměrem

Množství: 5

3P-2794: Vnitřní těsnicí kroužek o vnitřním průměru 354,46 mm

Množství: 3

6P-5724: Zámek hřídele planetové převodovky

Množství: 4

6Y-5793: Těsnicí kroužek s vnitřním průměrem 130,42 mm

Množství: 2

6Y-8864: Ploché těsnění planetové převodovky o tloušťce 0,95 mm

Množství: 1

7F-2122: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 69,22 mm

Množství: 2

7G-4817: Vnitřní těsnicí kroužek o vnitřním průměru 368,86 mm

Množství: 1

7G-4818: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 33,86 mm

Množství: 1

8M-4390: O-kroužek 3,53 x 56,74mm 70A VMQ

Množství: 2

8M-5661: O-kroužek 3,53 x 47,22 mm 70A VMQ

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 15 z 15

Popis součásti číslo 139-9170

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 139-9170

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 139-9170

KLOUBOVÝ DAMPR

D400E D350E D40D D400 D35HP D400D

KOLOVÝ DOZER

824G 824C 834B

KOLOVÝ NAKLADAČ

988F II 988F

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

826C 826G 836

ZEMINOVÝ VÁLEC

825G 825C

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno