DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru140-7447: Upínač ložiska o vnějším průměru 246 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru140-7447: Upínač ložiska o vnějším průměru 246 mm
140-7447: Upínač ložiska o vnějším průměru 246 mm

Přidržovač ložiska Cat® o vnějším průměru 246 mm používaný ve výstupní rozdělovací převodovce

Značka: Cat

Obrázky produktů
140-7447: Upínač ložiska o vnějším průměru 246 mm
140-7447: Upínač ložiska o vnějším průměru 246 mm
140-7447: Upínač ložiska o vnějším průměru 246 mm
140-7447: Upínač ložiska o vnějším průměru 246 mm
140-7447: Upínač ložiska o vnějším průměru 246 mm
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Přidržovač ložiska Cat® o vnějším průměru 246 mm používaný ve výstupní rozdělovací převodovce

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 140-7447
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 140-7447

KOLOVÝ DOZER

844 844H 854G 854K 844K

KOLOVÝ NAKLADAČ

990 II 992D 992G 990K 990H 993K 992K 990 993 992

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno