Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou143-7899: Plnicí hadice převodového oleje s vnitřním průměrem 41,5 mm
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou143-7899: Plnicí hadice převodového oleje s vnitřním průměrem 41,5 mm
143-7899: Plnicí hadice převodového oleje s vnitřním průměrem 41,5 mm

Cat® Transmission Oil Filler Hose enables the safe and efficient filling of transmission fluid, ensuring proper lubrication and operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
143-7899: Plnicí hadice převodového oleje s vnitřním průměrem 41,5 mm
143-7899: Plnicí hadice převodového oleje s vnitřním průměrem 41,5 mm
143-7899: Plnicí hadice převodového oleje s vnitřním průměrem 41,5 mm
143-7899: Plnicí hadice převodového oleje s vnitřním průměrem 41,5 mm
143-7899: Plnicí hadice převodového oleje s vnitřním průměrem 41,5 mm

Cat® Transmission Oil Filler Hose enables the safe and efficient filling of transmission fluid, ensuring proper lubrication and operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 143-7899

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Jiné hadice,NBR TRUBICE
Vnitřní průměr (mm): 42,0
Pracovní tlak (kPa): 1 399,64
Pracovní tlak (psi): 203,0
Provozní teplota: −40 °C AŽ 120 °C
Použití: SACÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 143-7899

KOLOVÝ NAKLADAČ

928H 995 928G 928HZ 924H 924G 930G 930H 924GZ 994K 924HZ

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT28G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno