Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVýhled z kabinyStěrače a ostřikovače čelního skla a jejich komponentyOstatní stěrače a ostřikovače čelního skla144-4148: Sestava motorku stěračů
DomůKabinyVýhled z kabinyStěrače a ostřikovače čelního skla a jejich komponentyOstatní stěrače a ostřikovače čelního skla144-4148: Sestava motorku stěračů
144-4148: Sestava motorku stěračů

Sestava motorku stěračů předního skla Cat® (pneumatického)

Značka: Cat

Obrázky produktů
144-4148: Sestava motorku stěračů
144-4148: Sestava motorku stěračů
144-4148: Sestava motorku stěračů
144-4148: Sestava motorku stěračů
144-4148: Sestava motorku stěračů

Sestava motorku stěračů předního skla Cat® (pneumatického)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 144-4148

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková výška (mm): 90,0
Celková výška (in): 3,5
Celková délka (in): 6,9
Celková délka (mm): 174,0
Celková šířka (mm): 114,3
Celková šířka (in): 4,5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 144-4148

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793B 793C 789B 785B 784B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno