DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky146-3376: SPOJKA PER
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky146-3376: SPOJKA PER
146-3376: SPOJKA PER

Cat Permanent Coupling JIC – 45 Degree Female Swivel

Značka: Cat

Obrázky produktů
146-3376: SPOJKA PER
146-3376: SPOJKA PER
146-3376: SPOJKA PER
146-3376: SPOJKA PER
146-3376: SPOJKA PER

Cat Permanent Coupling JIC – 45 Degree Female Swivel

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 146-3376

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Connector: Permanent
Material: STEEL,Carbon Steel,Other Hose
Coating: Zinc Plated
Shape: 45 Deg
Connector Type: -8 JIC FEMALE SWIVEL
Thread Size (in): 3/4-16
Drop Length (mm): 23,0
Drop Length (in): 0,91
Length (mm): 73,0
Length (in): 2,87
Cut-Off Factor (mm): 52,0
Cut-Off Factor (in): 2,05
Recommended Hose Size (mm): 12,7
Recommended Hose Size (in): 0,5
Compatible With: SAE 100R14, PILOT HOSE
Hex Size (mm): 22,23
Hex Size (in): 0,88
Description: Permanent Coupling 8JN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 146-3376

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno