Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty147-1788: Těleso
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty147-1788: Těleso
147-1788: Těleso

Tělo pilotního ventilu Cat® (řízení)

Značka: Cat

Obrázky produktů
147-1788: Těleso
147-1788: Těleso
147-1788: Těleso
147-1788: Těleso
147-1788: Těleso

Tělo pilotního ventilu Cat® (řízení)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 147-1788

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 6,7
Celková délka (mm): 170,2
Celková šířka (in): 6,7
Celková šířka (mm): 170,2
Celková výška (mm): 60,9
Popis materiálu: litina
Celková výška (in): 2,4
Material: Gray (Flake) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 147-1788

KOLOVÝ NAKLADAČ

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 950H 972H 950K 980H 962K 966G II 980G 980G II 950G II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno