Domů149-4655: TRUB ST
Domů149-4655: TRUB ST
149-4655: TRUB ST

Fluid Carrying Tube Assembly

Značka: Cat

Obrázky produktů
149-4655: TRUB ST
149-4655: TRUB ST
149-4655: TRUB ST
149-4655: TRUB ST
149-4655: TRUB ST

Fluid Carrying Tube Assembly

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 149-4655

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 49,0
Outer Diameter (in): 1,91
Approximate Overall Length (mm): 1 738,0
Material: Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 149-4655

RÝPADLO

345B II 345B L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno