DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla151-3026: SK TURBO-BSC
DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla151-3026: SK TURBO-BSC
151-3026: SK TURBO-BSC

Turbodmychadlo

Značka: Cat

Obrázky produktů
151-3026: SK TURBO-BSC
151-3026: SK TURBO-BSC

Turbodmychadlo

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 151-3026

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 14,9
Šířka (mm): 348,0
Výška (in): 12,9
Délka (mm): 378,5
Výška (mm): 327,7
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 151-3026

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3176C

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C-10

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno