DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění153-8455: Těsnění vzduchového potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění153-8455: Těsnění vzduchového potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm
153-8455: Těsnění vzduchového potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm

Ploché těsnění sběrného potrubí

Značka: Cat

Obrázky produktů
153-8455: Těsnění vzduchového potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm
153-8455: Těsnění vzduchového potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm
153-8455: Těsnění vzduchového potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm
153-8455: Těsnění vzduchového potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm
153-8455: Těsnění vzduchového potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm

Ploché těsnění sběrného potrubí

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 153-8455

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 9,0
Šířka (mm): 177,8
Výška (in): 0,5
Délka (mm): 228,6
Celková délka (mm): 139,0
Výška (mm): 139,0
Tloušťka (mm): 0,84
Celková šířka (mm): 132,0
Typ: Čtvercová, obdélníková, 4 otvory, standardní
Material: Steel & Graphite Gasket
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 153-8455

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3512B 3512C 3516B G3516B G3508B G3512 G3516 G3520B G3508 G3516J G3508J G3512B G3520J G3512J

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

G3508 G3516B G3520B 3516B G3516 G3512 3512C 3512B 3512C

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3512C 3512B 3512C

MOTOR PRO GENERÁTORY

G3508 G3516B G3520B G3516 G3512 3516B PMG3516 G3516J G3520J

GENERÁTOR

SR4 SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno