Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorKomponenty motoruÚchyty a držáky motoruIzolační podložky a jejich komponenty155-0698: Sestava podpěry
DomůMotorKomponenty motoruÚchyty a držáky motoruIzolační podložky a jejich komponenty155-0698: Sestava podpěry
155-0698: Sestava podpěry

Cat® podpůrná sada (elektronický ovladač)

Značka: Cat

Obrázky produktů
155-0698: Sestava podpěry
155-0698: Sestava podpěry
155-0698: Sestava podpěry
155-0698: Sestava podpěry
155-0698: Sestava podpěry

Cat® podpůrná sada (elektronický ovladač)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 155-0698

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost šestihranu (mm): 22,0
Celková délka (in): 2,97
Celková délka (mm): 75,5
Velikost šestihranu (in): 0,86
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 155-0698

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C18 C15 C18 C-15 C-16 C15

VRTÁK

MD6200

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD45B AD55 AD30 AD45

ROTARY MIXER

RM500B RM800

PRACOVNÍ NÁSTROJ

C18 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200 PM-201

KOLOVÝ DOZER

834 834G 834H 834K 824H 824G 824C 824K 824 824G II

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825 825H 825K 825C 825G II 836 826 826G II 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K

KOLOVÝ NAKLADAČ

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 988G 988H 988K 980H 980G

RÝPADLO

385C 374F L 390D 390D L 3101 385C FS 385C L 365C L MH 374D L 385C 365C L 395 385C L MH 390F L 374 365C 385C 365C L TH43-C18 385C L

TRAKTOR CHALLENGER

MTC855 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855 MT845 MT835

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

TH48-E80 CX35-C18I CX31-C15I CX35-P800 CX31-C18I C18 C-15 C15 C18 C15 C18

MOTOR PRO GENERÁTORY

C18 TR43-C18L C15 C18 3456 POWER SYS C15 GEN SE

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

772 770 773GC 770G 772G 772G OEM 772 770 770G OEM 772G 770G

KLADEČ TRUBEK

587T 583T PL83 PL87

PÁSOVÝ DOZER

D9 D8 D8T D8R D9T

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R2900 R3000H R2900G R2900 XE 6018 6015 6015 FS MD6290

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C18 C15 C18 GEN SET C18 GEN SE DE600SGC DE500 D550GC DE630 C18 GENSET D600 GC 3508B DG350 C9 D450GC XQ1140 D500GC DG400 C15 GEN SE DE605GC C15 GENSET DE500SGC DG500 DE715GC C18 I6 C18 C15 C15 I6 DG450 DE660GC

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

740B 740 740C 740B 740 GC 745C 740 735C 735B 745 735 OEM 735

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM800 RM500B RM-500 RM800 RM600 RM500B RM500

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C-18 C-15 C-16 C16 C15 C18

MOTOROVÝ GREJDR

24M

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

631K 637 631 637K 657 651 633E II 651B 651E 631K 631D 631E 631G 651 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 637G 637D 637E 637K 631G 657G 657E 637K 637G

GENERÁTOR

XQP500 SR4 SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno