Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky
156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm
156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm

Tvrdá plochá podložka Cat® o síle 2,5 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm
156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm
156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm
156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm
156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm

Tvrdá plochá podložka Cat® o síle 2,5 mm

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 156-0283
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 156-0283

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: TVRZENÁ OCEL,Slitina zinku,Nízkolegovaná ocel
Typ podložky: PLOCHÁ PODLOŽKA
Vnější průměr (mm): 35,0
Vnitřní průměr (mm): 8,4
Vhodné velikosti šroubu (in): 5/16
Tloušťka (mm): 2,5
Vhodné velikosti šroubu (mm): M8
Povlak: Zinkové vločky nabízejí střední až vysokou ochranu proti korozi a opakovatelný výkon sestavy díky vnitřnímu mazání. Odolnost vůči solné mlze 720 hodin vůči červené rzi. Barva povrchové úpravy – černá (M12 a menší), šedá (větší než M12).
Vnější průměr (in): 1,378
Vnější průměr (mm): 35,0
Tloušťka (in): 0,098
Outside Diameter (in): 1,378
Inside Diameter (in): 0,331
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 156-0283

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C4.4

VRTÁK

MD6200

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD45B AD55 AD45

PRACOVNÍ NÁSTROJ

BP25 BA118C BU115 BU118

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CP44B CP68B CP56B CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP7 CS44B CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B CP74B

KOLOVÝ NAKLADAČ

920K 914 910 910K 910M 930 938 920 926 914K 914M 918M 962 982XE 928G 966 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 980GC 962L 950M 950L 962M 980XE 926 924 930 938 966L 930K 966M 930M 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 972M XE 966M XE 924K 980L 972XE 980M 938K 938M 926M 982M

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS78B CS-44B CS-56B CS-68B CS54B CB1.8 CB1.7 CS7 CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CP-54B CP7 CS68B CS56B CS-74B CS44B CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CP76B CS74B CS12 CB-14 CS14 CP68B CP44B CP56B CB1.8 CB1.7 CCS7 CCS9

RÝPADLO

M312 M315 M318 M320

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

308.5 308 307.5 309 310

RÝPADLO NAKLADAČ

420XE 427F2 414E 438C 426C 438D 416F2 415 416 420F2 428F2 424D 428 436C 424 420 432F2 446D 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 430F2 415F2 420F 442D 430D 442E 430E 430F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450E 450F 450 422F2 416E 428F 416F 416C 428D 416D 428E 428C 434F2 415F2 IL

LESNÍ STROJE

574B 554 584 574 584HD 2570C 2570D 2470C 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D

MOTOR PRO GENERÁTORY

C175-20

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F 798 AC 793 798 796 AC 794 AC 797 795F XQ 793F 793F XQ 797F 794 AC 797B 793F CMD 793F OEM 795F AC 793F AC

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

277D 277C 257D3 277C2 257D 257B 247B 297D2 XHP 297D2 297D XHP 297D 297C 287C2 247B3 287C 287D 289D 289C 279C2 279D3 299D 299C 289C2 289D3 279D 279C 299D3 XE 299D3 299D2 259D 299D2 XHP 259D3 299D XHP 289D3 226B 272D XHP 242D3 226B3 216B 272C 272D 236D3 262D 262C 262C2 262D3 246D3 256C 242B 242D 272D3 XE 272D3 272D2 246D 246C 279D3 232B 236D 216B3 272D2 XHP

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

740B 730 740B 725 735B 730

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT28G

MOTOROVÝ GREJDR

120H 160H ES 163H 120H ES 140H 16H 143H 14H 12H 160H 12H ES 140H ES

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH210 TH215

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.