Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm
DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm
Domů157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm

157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm

Cat® 72,84 mm, vnější průměr: 27,2 mm dlouhé pouzdro pro klínový řemen v chladivu kompresoru

Značka: Cat

Obrázky produktů

157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm
157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm
157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm
157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm

157-2813: Objímka o vnějším průměru 72,84 mm

Cat® 72,84 mm, vnější průměr: 27,2 mm dlouhé pouzdro pro klínový řemen v chladivu kompresoru

Značka: Cat

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno