Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůHnací ústrojíRozvodovkaOstatní komponenty rozvodovky160-0714: Přidržovač těsnění
Domů
Hnací ústrojíRozvodovkaOstatní komponenty rozvodovky
160-0714: Přidržovač těsnění
160-0714: Přidržovač těsnění

Přidržovač těsnění Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
160-0714: Přidržovač těsnění
160-0714: Přidržovač těsnění

Přidržovač těsnění Cat®

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 160-0714
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 160-0714

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 279,4
Vnitřní průměr (mm): 209,8
Vnější průměr (in): 11
Celková výška (mm): 43,8
Popis materiálu: ŠEDÁ LITINA
Celková výška (in): 1,7
Vnitřní průměr (in): 8,3
Material: Gray (Flake) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 160-0714

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

771D 771C 769D 769C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.