Domů161-1024: Sestava hadice
Domů161-1024: Sestava hadice
161-1024: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
161-1024: Sestava hadice
161-1024: Sestava hadice
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 161-1024
Overall Length (mm): 920,0
Weight (kg): 0,127
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 161-1024

RÝPADLO NAKLADAČ

424D 420D 442D 432D 416C 428D 438C 416D 438D 428C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno