Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů161-5718: SKŘÍŇ-VOD
Domů161-5718: SKŘÍŇ-VOD
161-5718: SKŘÍŇ-VOD

Značka: Cat

Obrázky produktů
161-5718: SKŘÍŇ-VOD
161-5718: SKŘÍŇ-VOD

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 161-5718

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 161-5718
Material: Gray (Flake) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 161-5718

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C-15 C15 C18

KOLOVÝ DOZER

834G 834H 814B 824H 824C 824G II

KOLOVÝ NAKLADAČ

986H 986K 980G II 988G 988H 980C 980F 980H 980G 980F II

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R3000H R2900G R2900

EJEKTOR

740 D400E II

PLYNOVÝ MOTOR

G3406

ZEMINOVÝ VÁLEC

825H 825C 825G II

KOLOVÝ SKREJPR

637G 631G 621E 657G 621F 657 621B 657E 657B

PÁSOVÝ DOZER

D8 D8T D8R D8N D8 GC D8R II D8GC

NÁKLADNÍ VOZIDLO

772 770

KOLOVÝ TRAKTOR

633E II 623B 623G 651B 623E 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 621 627B 627G 627E 631D 631E 631G 637G 637D 637E

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3406E 3406C C-18 C-15 C-16 C16 C15 C18

MOTOROVÝ GREJDR

24M 16H NA 16G

GENERÁTOR

SR4 SR4B G3406 C18 3508B 3456 3406C 3406E

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ NA OTOČNÉM/PÁSOVÉM PODVOZKU

MD6290

KLOUBOVÝ DAMPR

D400D D35HP D350E II D400 D40D 740 735

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

TH43-C18

ČERPACÍ STROJ

HT400

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD45B AD55 AD30

SILNIČNÍ FRÉZA

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200 PM-201

LODNÍ MOTOR

C18 MARINE C18 C15 3406C 3406E

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

826G II 836H 836G 826C 826G 826H

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

C18

RÝPADLO

375-A L 385B 375-A

MOTOR PRO GENERÁTORY

3406E POWER SYS 3456

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C18 3406E 3406C C-15 C-16 3456 C15

KLADEČ TRUBEK

583T PL83 PL87 587T

CHALLENGER

MT845 MT835 MTC855 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6018 6015 6015 FS

PŘEDNÍ LOPATA

5080 5090B

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM-250C RM-500 RM800 RM600

SADA PRO TĚŽBU ROPY

CX31-C15I C18 CX35-P800

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno