DomůHydraulikaHydraulické akumulátory a jejich komponenty161-6876: Hydraulický akumulátor
DomůHydraulikaHydraulické akumulátory a jejich komponenty161-6876: Hydraulický akumulátor
161-6876: Hydraulický akumulátor

Jednotka hydraulického akumulátoru Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
161-6876: Hydraulický akumulátor
161-6876: Hydraulický akumulátor
161-6876: Hydraulický akumulátor
161-6876: Hydraulický akumulátor
161-6876: Hydraulický akumulátor

Jednotka hydraulického akumulátoru Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 161-6876

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková výška (in): 8,46
Celková výška (mm): 215,0
Celková délka (in): 4,76
Celková délka (mm): 121,0
Velikost závitu (in): 3/4-16-28
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 161-6876

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

385C 365C L

PŘEDNÍ LOPATA

5090B 5080 385C

RÝPADLO

375-A 365C L 375-A L 365B L 385C FS 385C L 365C L MH 365B II 385C L MH 365C 385B 385C 374D L 365B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno