Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty162-6466: Šroub s 12bodovou hlavou 5/8''-11 x 2 3/4''
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty162-6466: Šroub s 12bodovou hlavou 5/8''-11 x 2 3/4''
162-6466: Šroub s 12bodovou hlavou 5/8''-11 x 2 3/4''

Šroub s 12bodovou hlavou

Značka: Cat

Obrázky produktů
162-6466: Šroub s 12bodovou hlavou 5/8''-11 x 2 3/4''
162-6466: Šroub s 12bodovou hlavou 5/8''-11 x 2 3/4''
162-6466: Šroub s 12bodovou hlavou 5/8''-11 x 2 3/4''
162-6466: Šroub s 12bodovou hlavou 5/8''-11 x 2 3/4''
162-6466: Šroub s 12bodovou hlavou 5/8''-11 x 2 3/4''

Šroub s 12bodovou hlavou

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 162-6466

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 2.75
Typ: Šroub s dvanáctihrannou hlavou
materiál: NEREZOVÁ OCEL,nerezová ocel
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: 12 Point Head
Délka záběru (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Průměr příruby (in): 0,94
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 162-6466

VÝKONOVÝ MODUL

XQC1600 PMG3516

MOTOR

G3520 G3520H 3512E G3516C G3516H 3516E

LODNÍ MOTOR

3512C 3516 3512E 3516B 3516C 3512B 3516E

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3516B 3512E

PLYNOVÝ MOTOR

G3512H G3520B G3512B G3520 G3516C G3508B G3512 G3516 G3508

MOTOR PRO GENERÁTORY

POWER SYS G3520 G3516C G3516B G3520B

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3516B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3512E 3516B G3520H

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

CG170-16 3512B

GENERÁTOR

SR4 SR4B G3520 G3516 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C G3512E G3520B G3512H G3520E G3512K G3520H 3516E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno